Designed for miniature to standard cable ties, our PPTS hand tool ensures reliable and safe installations. A comfortable grip and efficient performance help reduce downtime and increase productivity.
Hinweis | Das Werkzeuggehäuse besteht für eine bessere Haltbarkeit aus Metall |
Produkttyp | Pneumatisches Handwerkzeug für Kabelbinder |
Anwendung | Produktion, Wartung, Konstruktion |
Farbe | Hellgrau |
Oberfläche/Beschichtung | Pulverbeschichtet |
Zweitmarke | PanZone® |
Gesamtlänge (Zoll) | 8.54 |
Gesamtlänge (mm) | 217 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.96 |
Gesamtbreite (mm) | 24.4 |
Gesamthöhe (Zoll) | 5.8 |
Gesamthöhe (mm) | 147 |
Erfüllte Normen | CE-konform |
Zur Verwendung mit | Für Panduit Kabelbinder mit M-, I- und S-Querschnitt |
Teilemerkmale | Pulverbeschichtung mit schwarzem Knopf; Ersatzteile können Teil eines geplanten Wartungsprogramms sein. |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498376090 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.4384 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Ergonomic Cable Tie Installation Hand Tools Product Bulletin FRCB31 | Englisch | |
Part Drawings | PPTS Tool Part Drawing | Englisch | |
Installation Documents | Pneumatic Cable Tie Tool Operation Manual: PA22176A02 | Englisch | |
Installation Documents | TTLK3 Installation Instructions | Englisch |