globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Hinweis Das Werkzeuggehäuse besteht für eine bessere Haltbarkeit aus Metall
Produkttyp Kabelbinderhandwerkzeug
Anwendung Produktion, Wartung, Konstruktion
Farbe Hellgrau, Schwarz
Oberfläche/Beschichtung Pulverbeschichtet
Zweitmarke PanZone®
Gesamtlänge (Zoll) 7.82
Gesamtlänge (mm) 198.6
Gesamtbreite (Zoll) 1.28
Gesamtbreite (mm) 32.4
Gesamthöhe (Zoll) 5.71
Gesamthöhe (mm) 145.1
Querverweisnummer Militär MS90387-1
Erfüllte Normen QPL per Mil. Std. SAE AS81306 und Mil. Spez. SAE AS90387 Mil. Spez. Teilenummer MS90387-1

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 61305623648
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.1264
Std. Abr. Mg. 5
Std. Abr. Vol. (cf) 0.6320
Vergleichen
Alle Artikel entfernen