Our kit includes 350 weather-resistant cable ties and 50 mounts, perfect for securing cables in any outdoor setting. Durable and organized, it’s your go-to solution.
Produkttyp | Industrie-Wartungssatz |
Anwendung | Innenanwendung Pan-Ty® Kabelbinder und Befestigungen |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Umfasst | Wetterbeständiges Nylon 6.6(100) PLT1M-0(100) PLT1.5I-0(100) PLT2S-0(50) ABM2S-AT-0 Befestigungen |
Erfüllte Normen | RoHS-kompatibel |
Umgebung | Außen |
Farbe | Klar |
Teilemerkmale | Kunststoffgehäuse mit Fächer für sortierte Nylon-Kabelbinder und -Befestigungen für Außenbereiche |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498335992 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1039 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |