Optimize cable management with our high-bond, four-way adhesive cable tie mount. Ideal for high-temp indoor use, they offer quick installation, easy orientation, and lasting reliability.
Material Description | ABS (UV-Resistant, Weather-Resistant) |
Produkttyp | Kabelbinderbefestigung |
Anwendung | Zur Verwendung mit Miniatur-, mittleren und Standardkabelbindern |
Farbe | Schwarz |
Umgebung | Innen/außen |
Material | Wetterbeständiges ABS |
Max. kompatible Plattenstärke (Zoll) | 0.04 |
Max. kompatible Plattenstärke (mm) | 1 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 70 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 158 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -29 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -20 |
Montageart | Acrylklebeband |
Befestigungsloch-Gewindegröße | 0,16 |
Gesamtlänge (Zoll) | 1 |
Gesamtlänge (mm) | 25.4 |
Gesamtbreite (Zoll) | 1 |
Gesamtbreite (mm) | 50.3 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.2 |
Gesamthöhe (mm) | 5.1 |
Widerstandseigenschaften | UV-beständig |
Erfüllte Normen | CE-konform, UL-anerkannt: E136577, RoHS-konform |
Statische Ladekapazität (kg) | 0.227 |
Statische Ladekapazität (lb) | 0.5 |
Zur Verwendung mit | Kabelbinder mit Miniatur-, mittlerem, Standardquerschnitt |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498358034 |
Std. Pck. Mg. | 100 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0539 |
Std. Abr. Mg. | 500 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.2695 |
Videos | Cable Accesories Overview Video 16:9 | Englisch | |
Part Drawings | Adhesive Cable Tie Mount ABM2S-A STP File | Englisch | |
Part Drawings | Adhesive Backed Mount Part Drawing GB0239BY | Englisch | |
Application Guides | PANDUIT® Adhesive Backed Mounts and Devices Application Guide SA-WACB06 | Englisch | |
Selection Guides | Cable Accessories Selection Guide FRSG7 | Englisch |