globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} hinzugefügt
{{totalQuantityInBom}} Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Gesamt in Stückliste
Stückliste (BOM) ansehen >>

Panduit EMS-A-C0 Epoxid-Kabelbinder bieten eine schnelle, starke, ökonomische Methode, um Draht/Kabel an den meisten Oberflächen zu befestigen, und machen das Bohren von Löchern überflüssig. Die Befestigungen werden mit anwenderseitig bereitgestelltem EMA-Epoxid angebracht. Für Außenanwendungen mit Miniatur-, mittleren und Standardkabelbindern. Bestehend aus wetterbeständigem Nylon 6.6, Farbe Schwarz, Packungsgröße 100 Stück.

Spezifikationen

Produkttyp Kabelbinderbefestigung
Anwendung Mit Epoxidklebstoff angebrachte Befestigungen zur Sicherung von Draht/Kabel an den meisten Oberflächen
Farbe Schwarz
Umgebung Innen/außen
Material Wetterbeständiges Nylon 6.6
Maximale Betriebstemperatur (°C) 85
Maximale Betriebstemperatur (°F) 185
Min. Betriebstemperatur (°C) -60
Min. Betriebstemperatur (°F) -76
Montageart Zwei-Komponenten-Epoxid
Gesamtlänge (Zoll) 0.98
Gesamtlänge (mm) 24.9
Gesamtbreite (Zoll) 0.98
Gesamtbreite (mm) 50.3
Gesamthöhe (Zoll) 0.98
Gesamthöhe (mm) 24.9
Widerstandseigenschaften UV-beständig
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel
Statische Ladekapazität (kg) 4.5
Statische Ladekapazität (lb) 10
Zur Verwendung mit Kabelbinder mit Miniatur-, mittlerem, Standardquerschnitt

Verpackungsdetail

UPC 07498358017
Std. Pck. Mg. 100
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0288
Std. Abr. Mg. 1000
Std. Abr. Vol. (cf) 0.2879
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}