{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteStrongHold ST35-075-66WH PVC-Isolierband, professionelle Spezifikation, ist ein druckempfindliches Isolierband, das sich leicht anbringen lässt und über viele verschiedene Temperaturen hohe Leistung bringt. Exzellente Elastizität und Isoliereigenschaften, Größe 0,75" x 66' x 0,007”. Farbe Weiß, einzeln in Plastikscheibe. Geeignet als primäre Isolierung beim Spleißen von bis zu 600 V oder 80 °C (176 °F), Einsatz als Schutzummantelung möglich.
Zweitmarke | StrongHold™ |
Produkttyp | Professionelle Spezifikation PVC-Isolierband |
Farbe | Weiß |
Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
Selbstklebendes Material | Rubber |
Gesamtstärke (Zoll) | 0.007 |
Gesamtstärke (mm) | 0.18 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.75 |
Gesamtbreite (mm) | 19 |
Gesamtlänge (Fuß) | 66 |
Gesamtlänge (m) | 20 |
Dehnung bei Bruch (N/cm) | 30 |
Dehnung bei Bruch (kg/mm) | 0.31 |
Dehnung bei Bruch (%) | 260 |
Haftung auf Stahl (N/cm) | 2.2 |
Haftung auf Stahl (oz/Zoll) | 20.1 |
Haftung an Rückseite (N/cm) | 2.2 |
Haftung an Rückseite (oz/Zoll) | 20.1 |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL 510, flammhemmend |
Fähnchen (mm) | 0 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 105 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 221 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -18 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | 0 |
Dielektrische Stärke – Standard (kV) | 8 |
Dielektrische Stärke – Nässe (90 %) (kV) | 7.2 |
Isolationswiderstand (MΩ) | 1000000 |
Erfüllte Normen | Erfüllt ASTM D-3005, Typ 1; EN 60454-3-1, Typ 11; UL 510 CSA C 22.2 Nr. 197; Erfüllt 2000/53/EC und RoHS 2011/65/EU Richtlinien |
Konformitätszertifizierungen | UL-gelistet/CSA-zertifiziert |
Umgebung | Innen/außen |
Anwendung | Installateur, elektrische Konstruktion, Industriebau, Fertigung, Wartung und Reparatur |
Haltbarkeit (Jahre) | 5 |
Bandstil | Professionelle Spezifikation |
UPC | 61305658035 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0101 |
Std. Abr. Mg. | 20 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.2026 |
Product Bulletins | StrongHold™ PVC Tape Brochure SFCB23--SA-ENG | Englisch | |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Englisch | |
Videos | StrongHold™ PVC Electrical Tape Video | Englisch | |
Videos | StrongHold PVC Electrical Tape Product Video | Englisch | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Englisch | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Englisch |