Our Type FL flexible wiring duct effortlessly manages and protects wires in tight spaces, offering easy access and customization for efficient cable routing.
Produkttyp | Flexibler Kabelkanal |
Anwendung | Führen von Kabeln und Drähten in engen Räumen und in Bereichen, die Flexibilität erfordern |
Farbe | Hellgrau |
Teilenummer Abdeckung | None |
Entflammbarkeitsklassifizierung | UL94V-2 |
Umfasst | None |
Erfüllte Normen | RoHS-konform, UL-anerkannt, CSA-anerkannt |
Material | Polypropylen (PP) |
Montageart | Befestigungslöcher |
Messsystem | Metrisch |
Kabelkanalstil | Flexibler Kabelkanal |
Kabelkanaltyp | FL |
Gesamtbreite (Zoll) | 1.97 |
Gesamtbreite (mm) | 50 |
Gesamthöhe (Zoll) | 1.97 |
Gesamthöhe (mm) | 50 |
Slotbreite (Zoll) | 1.8 |
Slotbreite (mm) | 45 |
Zweitmarke | Panduct™ |
Konfiguration |
---|
UPC | 61305681801 |
Std. Pck. Mg. | 32 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 1.0000 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Videos | Wiring Duct Spotlight Video | Englisch | |
Part Drawings | Flex Duct Part Drawing 38086-03 PDF | Englisch | |
3D CAD Models | FL50X50LG 3D STP File | Englisch | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Flyers | Wiring Duct One-Page Overview WD-OPO-DIG | Englisch | |
Selection Guides | Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 | Englisch | |
Technical References | Chemical Resistance Information Technical Reference WDTR02--WW-ENG | Englisch |