Our halogen-free wiring duct cover keeps your cables organized and protected. Ideal for high-temperature environments, it ensures safety and reliability. Easy to install.
Hinweis | Kanal und Abdeckung in 2 Meter Länge in einer Packung |
Produkttyp | Bündige Kabelkanalabdeckung |
Zweitmarke | Panduct™ |
Anwendung | Abdeckung für Kabelkanal |
Farbe | Hellgrau |
Zur Verwendung mit | Kabelkanal Typ NNC, halogenfrei, metrisch |
Material | Halogenfreies PPO |
Material Properties | Halogen-Free |
Erfüllte Normen | UL Recognized; Flammability Ratings: UL94 V-0; CE Compliant; CSA Certified; RoHS Compliant; Halogen Free verified with IEC 60754-2; Conforms to NFPA 79-2015 section 13.3.1; meets a Hazard Level Classification of HL1 per European Standard EN45545-2 for R23 (exterior) |
Kompatible Kabelkanalbreite (Zoll) | 0.98 |
Kompatible Kabelkanalbreite (mm) | 25 |
Gesamtlänge (Fuß) | 6.56 |
Gesamtlänge (m) | 2 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.97 |
Gesamtbreite (mm) | 24.6 |
Gesamthöhe (Zoll) | 0.35 |
Montageart | Einrastend |
Kabelkanalstil | Bündige Abdeckung |
Teilemerkmale | Halogenfreie Abdeckung mit rutschfreier Isolierung, um ein Rutschen der Abdeckung zu verhindern. Für einfache Installation und Entfernung konzipiert. |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498365215 |
Std. Pck. Mg. | 2 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0162 |
Std. Abr. Mg. | 20 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.1616 |
Product Bulletins | Type NNC -- Halogen-Free Metric Wiring Duct - WDCB27--WW-ENG | Englisch | |
Videos | OEM Solutions Video | Englisch | |
Videos | Wiring Duct Spotlight Video | Englisch | |
Part Drawings | NE and NS Cover customer Drawing | Englisch | |
Flyers | Wiring Duct One-Page Overview WD-OPO-DIG | Englisch | |
Selection Guides | Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 | Englisch | |
Technical References | Chemical Resistance Information | Englisch |