This crimper features a controlled cycle for consistent results. Ergonomic, non-slip handles and a rotating five-pocket crimp die enhance comfort, safety, and efficiency.
Anwendung | Kupfer- und Aluminiumhülsen und -spleiße, nicht isolierte rohrförmige Kabelschuhe, CTAPF-Kupfergewinde. |
Werkzeugtyp | Werkzeugtyp |
Sockelmaterial | Stahl |
Zweitmarke | Contour Crimp™ |
Max. Aluminiumleitergröße (AWG) | 4 |
Min. Aluminiumleitergröße (AWG) | 6 |
Max. Kupferleitergröße (AWG STR) | 1 |
Min. Kupferleitergröße (AWG STR) | 8 |
Gesamtlänge (Zoll) | 10.6 |
Gesamtlänge (mm) | 269 |
Gesamtbreite (Zoll) | 1.15 |
Gesamtbreite (mm) | 29.3 |
Gesamthöhe (Zoll) | 2.4 |
Gesamthöhe (mm) | 61 |
Gewicht (kg) | 0.56 |
Gewicht (lb) | 1.25 |
Zur Verwendung mit | Panduit No. 8 - 2 American Wire Gauge (AWG) Non-Insulated Tubular Terminals (S Series), No. 8 - 1 American Wire Gauge (AWG) Copper Code Conductor Lugs And Splices, No. 8 - 2 American Wire Gauge (AWG) Copper Flex Conductor Lugs, No. 6 - 4 American Wire Gauge (AWG) Dual Rated Aluminum Lugs and Splices And CTAPF10-16 to CTAPF3-12 Copper Taps. |
Produkttyp | Handcrimpwerkzeug |
Max. Drahtgröße (AWG) | 8 AWG - 1 AWG |
Teilemerkmale | Ergonomisches Werkzeugdesign, komfortable Bedienung, chemisch beständiger Antirutschgriff mit Polypropylen-Polsterung |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498372650 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0544 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video | Englisch | |
Part Drawings | CT-1700 Contour Crimp Crimping Tool | Englisch | |
Manuals | CT-1700 Operation Instructions | Englisch | |
Selection Guides | Power Connectors Product Selection Guide PCSG2--WW-ENG | Englisch |