Our compound is designed to improve the efficiency of aluminum-to-aluminum and aluminum-to-copper connections. Prevents corrosion, improves conductivity, works in temperatures from -40°F - 350°F.
Produkttyp | Kompressionsstecker – Zubehör |
Sockelmaterial | Other |
Zur Verwendung mit | Kompressionsverbindungen mit Aluminiumleiter |
Zweitmarke | Pan-Lug™ |
Farbe | Grau |
Kompatibler Verbinder | Aluminum |
Erfüllte Normen | RoHS Compliant |
Anwendung | Verwendung in einer Vielzahl von elektrischen und Umweltbedingungen. |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 177 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 350 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -40 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -40 |
Verpackungstyp | Bottle |
Teilemerkmale | Breiter Betriebstemperaturbereich und verpackt in praktischen Spendern. |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498391401 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0162 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |