Der Aluminium-Kompressionsstecker-Schuh LAB750-12-24R, zwei Löcher, besteht aus hochleitfähigem Aluminium mit dicker Wandstärke und umschlossenem Barrel für raue Umgebungen. Die farbcodierten Barrels haben angegebene Stempelindexnummern von Panduit und Wettbewerbern für die korrekte Auswahl der Crimpbacke. Ab Werk vorgefüllter Dichtstoff und verzinkt für den Korrosionsschutz. cULus-gelistet bis zu 35 kV und Temperaturbemessung bis 90 °C.

Spezifikationen

Produkttyp Presskabelschuh aus Aluminium
Sockelmaterial Aluminium
Number of Stud Holes 2
Trommeltyp Standard
Barrel Entry Beveled
Zungentyp Standard
Zungenwinkel Gerade
Oberfläche/Beschichtung Verzinkt
Sacklochgröße (Zoll) 0,53
Schraublochgröße (mm) 13.46
Sacklochabstand (Zoll) 1.75
Sacklochabstand (mm) 44.45
Kupfercode-Leitergröße (kcmil) 750
Aluminiumleitergröße (kcmil) 750
Trommellänge (Zoll) 3.44
Trommellänge (mm) 87.376
Zungenbreite (Zoll) 1.74
Zungenbreite (mm) 44.19
Zungenstärke (Zoll) 0.54
Zungenstärke (mm) 13.71
Gesamtlänge (Zoll) 8.25
Gesamtlänge (mm) 209.55
Erfüllte Normen UL-gelistet und CSA-zertifiziert
UL-Bemessungstemperatur (°C) 90
Max. Spannung (kV) 35
Farbcode Rot
Panduit Stempelindexnummer P125
Burndy-Stempelindexnummer 301
T&B-Stempelindexnummer 125
Drahtabisolierlänge (Zoll) 3-7/16
Drahtabisolierlänge (mm) 87.31
Hinweis Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V
Zweitmarke Pan-Lug™
Umfasst Verbinder-Barrel mit Sauerstoffhemmer-Fugenmasse gefüllt

Verpackungsdetail

UPC 61305685807
Std. Pck. Mg. 24
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0763
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}