Reliable, one-hole solution for connecting large wires in electrical applications, with our copper 1-hole straight tongue compression lug.
Produkttyp | Verzinkte Kupfer-Kompressionsstecker – Schuhe |
Sockelmaterial | Copper |
Number of Stud Holes | 1 |
Trommeltyp | Standardschafthülse mit Inspektionsfenster |
Barrel Entry | Beveled |
Zungentyp | Standard |
Zungenwinkel | Gerade |
Inspection Window | Yes |
Oberfläche/Beschichtung | Tin-Plated |
Sacklochgröße (Zoll) | 42950 |
Schraublochgröße (mm) | 9.5 |
Sacklochabstand (mm) | 0 |
Kupfercode-Leitergröße (AWG) | 6 |
Trommellänge (Zoll) | 0.81 |
Trommellänge (mm) | 20.6 |
Zungenbreite (Zoll) | 0.62 |
Zungenbreite (mm) | 15.7 |
Zungenstärke (Zoll) | 0.06 |
Zungenstärke (mm) | 1.5 |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.83 |
Gesamtlänge (mm) | 46.5 |
Erfüllte Normen | C22.2 Nr. 65-13, 486A-486B Datei Nr. E52164 |
CSA-Bemessungstemperatur (°C) | 90 |
UL-Bemessungstemperatur (°C) | 90 |
Max. Spannung (kV) | 35 |
Farbcode | Blau |
Panduit Stempelindexnummer | P24 |
Burndy-Stempelindexnummer | 7 |
T&B-Stempelindexnummer | 24 |
Drahtabisolierlänge (Zoll) | 42954,00 |
Drahtabisolierlänge (mm) | 22.2 |
Hinweis | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
Zweitmarke | Pan-Hülse |
Teilemerkmale | Tin plated to inhibit corrosion,color coded barrel,inspection window, NEBS level 3. |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498390008 |
Std. Pck. Mg. | 50 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0328 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Pneumatic Crimping Machine - UP 60 Product Bulletin PCCB15--SA-ENG | Englisch | |
Product Bulletins | Pneumatic Crimping Tool - Pico Series 400 Product Bulletin PCCB16--WW-ENG | Englisch | |
Videos | Getting Power to the Data Center Video | Englisch | |
Videos | UP 60 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Englisch | |
Videos | UP 65 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Englisch | |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - LCA6-38-L | Englisch | |
Installation Documents | Copper Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-63-PC | Englisch | |
Selection Guides | Selection Guide - SA-PCCR02 Tool Chart Guide WEB 4-19-10 | Englisch | |
Selection Guides | Power Connectors Product Selection Guide PCSG2--WW-ENG | Englisch |