{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteRohrförmige Ringöse, 2 und 1 AWG, Schraubengröße 3/8, nicht isoliert, Mengenverpackung.
Sacklochgröße (Zoll) | 3/8 |
Schraublochgröße (mm) | 9.52 |
Drahtabisolierlänge (Zoll) | 5/8 |
Drahtabisolierlänge (mm) | 15.875 |
Erfüllte Normen | UL-gelistet und CSA-zertifiziert |
Sockelmaterial | Kupfer |
Max. Spannung (kV) | 35 |
Oberfläche/Beschichtung | Verzinkt |
Trommeltyp | Nahtlos rohrförmig |
Trommellänge (Zoll) | 0.59 |
Trommellänge (mm) | 15 |
UL-Bemessungstemperatur (°C) | 90 |
Zweitmarke | Pan-Lug™ |
Gesamtlänge (Zoll) | 1.7 |
Gesamtlänge (mm) | 43.2 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.7 |
Zungenstärke (Zoll) | 0.11 |
Zungenstärke (mm) | 2.8 |
Zungenbreite (Zoll) | 0.7 |
Zungenbreite (mm) | 17.8 |
Verpackungstyp | Loose Piece |
Produkttyp | Ring Terminal |
Teilemerkmale | Nahtlose rohrf. Hülse für einen Crimp mit kons. hoher Qualität, runde, doppelt dicke Zunge für zuverlässige Kraftanwendung, Klemmenhülse innen abgeschrägt für eine schnelle und einfache Drahteinführung, Fenster für Sichtprüfung des eingefügten Kabels. |
UPC | 07498360031 |
Std. Pck. Mg. | 200 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.0741 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | Pneumatic Crimping Tool - Pico Series 400 Product Bulletin PCCB16--WW-ENG | Englisch | |
Videos | UP 60 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Englisch | |
Videos | UP 65 Pneumatic Crimping Machine Video 16:9 | Englisch | |
Part Drawings | Tubular Terminals Part Drawing C41178 | Englisch | |
Installation Documents | Copper Compression Connector Installation Instructions T-PMPI-304-PC | Englisch | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Englisch |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |