Die mechanische Hülse und der Splint aus Kupfer SBC8-C bestehen aus hochfester Kupferlegierung für eine erstklassige elektrische und mechanische Leistung für einen breiten Drahtaufnahmebereich, der den Lagerbedarf minimiert. Die interne Druckleiste bietet eine sichere Verbindung bei allen Leiterkombinationen, wobei jede Hülse eine erstklassige Draht-Pullout-Stärke sicherstellt.

Spezifikationen

Produkttyp Mechanische Verbinder – Splint
Verbindungstyp Kupfer zu Kupfer
Sockelmaterial Kupfer
Max. Kupferleitergröße (AWG STR) 8
Min. Kupferleitergröße (AWG SOL) 10
Erfüllte Normen UL-gelistet auf 467 und 486 und CSA-zertifiziert zur Verwendung bis 600V und UL-Temperaturbemessung 90°C
UL-Bemessungstemperatur (°C) 90
Max. Spannung (V) 600
Gesamthöhe (Zoll) 0.86
Gesamthöhe (mm) 21.84
Zweitmarke Pan-Lug™
Teilemerkmale hochfestes Kupfer für Korrosionsbeständigkeit, extralanger Körper, verschiedene Bereiche, echtes Sechskantdesign für korrekte Passform

Verpackungsdetail

UPC 07498390402
Std. Pck. Mg. 100
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0326
Std. Abr. Mg. 0
Std. Abr. Vol. (cf) 0.0000

Downloads

HINWEIS: Nicht alle Informationen sind in Ihrer Sprache verfügbar.
Bitte enschuldigen Sie, falls einige Produktinformationen noch nicht in der von Ihnen ausgewählten Sprache angezeigt werden. Wir arbeiten daran.
Sprache
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}