Simplify your secure connections across projects with our male disconnect, tool-free design and strong grip handles various wire types and voltages.
Trennschaltertyp | Flachsteckverbinder |
Isolationswerkstoff | Nicht isoliert |
Max. Kupferleitergröße (AWG) | Nr. 14 |
Min. Kupferleitergröße (AWG) | Nr. 16 |
Max. Drahtgröße (AWG) | Nr. 14 |
Min. Drahtgröße (AWG) | Nr. 16 |
Drahtabisolierlänge (Zoll) | 1932-09-01 |
Drahtabisolierlänge (mm) | 7.1 |
Abzweiggröße (Zoll) | 0,250 x 0,032 |
Abzweiggröße (mm) | 6,3 x 0,8 |
Max. Spannung (V) | 2000 |
Sockelmaterial | Messing |
Oberfläche/Beschichtung | Vernickelt |
Trommeltyp | Standard |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 302 |
Zweitmarke | Pan-Term® |
Max. Leitergröße, metrisch (kcmil) | 2.5 |
Min. Leitergröße, metrisch (mm²) | 1.5 |
Gesamtlänge (Zoll) | 0.69 |
Gesamtlänge (mm) | 17.4 |
Gesamtbreite (Zoll) | 0.25 |
Gesamtbreite (mm) | 6.4 |
Gesamtstärke (Zoll) | 0.16 |
Gesamtstärke (mm) | 0.4 |
Zungenwinkel | Gerade |
Nahttyp | Konifiziert |
Verpackungstyp | Box |
Produkttyp | Steckverbinder |
Zur Verwendung mit | CT-100, CT-160, CT-200, CT-260 |
Max. Spannung (kV) | 2 |
Teilemerkmale | • Steckverbinder koppelt mit allen Buchsensteckverbindern (alle 0,250 x 0,032) • Steckverb. werkzeuglos in Flachstecker einführ- und herausnehmbar, um Install.-k. zu senken • Int. Hülsenverz. für guten Kabelkont. u. max. Zugfest. • Klemmenhülse innen abgeschr. für eine einfache Drahteinf. • Max. empfohlene Betriebstemp. 150 °C • Bemessen bis 2000 V |
Konfiguration |
---|
UPC | 07498382216 |
Std. Pck. Mg. | 1000 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.4314 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - A4132007 | Englisch | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Englisch |