{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteFerrulentyp | Einzeldraht Standard |
Kupferleitergröße (AWG) | Nr. 8 |
Max. Kupferleitergröße (AWG) | Nr. 8 |
Max. Leitergröße, metrisch (kcmil) | 10 |
Min. Kupferleitergröße (AWG) | Nr. 8 |
Min. Leitergröße, metrisch (mm²) | 10 |
UL-Bemessungstemperatur (°C) | 150 |
CSA-Bemessungstemperatur (°C) | 150 |
Drahtabisolierlänge (Zoll) | 15/32 |
Drahtabisolierlänge (mm) | 12 |
Stiftlänge (Zoll) | 0.47 |
Stiftlänge (mm) | 12 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.18 |
Innendurchmesser (mm) | 4.5 |
Maximale Betriebstemperatur (°C) | 150 |
Maximale Betriebstemperatur (°F) | 302 |
Min. Betriebstemperatur (°C) | -54 |
Min. Betriebstemperatur (°F) | -60 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.19 |
Außendurchmesser (mm) | 4.9 |
Gesamtlänge (Zoll) | 0.47 |
Gesamtlänge (mm) | 12 |
Produkttyp | Unabgedeckte Endhülsen |
Erfüllte Normen | DIN 46228, CSA C22.2 Nr. 291-14, UL 486F, cULus 486F |
Oberfläche/Beschichtung | Verzinkt |
Zur Verwendung mit | CT-1003, CT-1004, CT-1090, CT-1123, CT-1104, CT-1160, CT-2300/ST (CD-090), CT-2500/L (CT-2504CH, CT-2523CH) |
Verpackungstyp | Tasche |
Sockelmaterial | Kupfer |
Farbcode | Metallic |
Zweitmarke | Pan-Term® |
Teilemerkmale | Design mit nahtloser Hülse für lose Drahtlitzen für hervorragende Anschlüsse Vereinfacht die Einführung von Draht in den Klemmblock Erfüllt DIN-, UL- und CSA-Normen zur Drahteinhausung Geeignet für Schrank mit begrenztem Platz |
UPC | 07498376351 |
Std. Pck. Mg. | 500 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1912 |
Std. Abr. Mg. | 0 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 0.0000 |
Videos | Panduit Ferrule Installation Machine Video 16:9 CP-991 | Englisch | |
Videos | Success Depends on the Crimp Training Video 16:9 BS10-D | Englisch | |
Part Drawings | Ferrules - Bare, No Sleeve - Part Drawing A41670 | Englisch | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Englisch | |
Selection Guides | Terminal Tools Selection Guide | Englisch |