Netzwerkinfrastrukturen sind am Rande des Netzwerks besonders entscheidend
Verlegen Sie Rechen-, Speicher- und Analysefunktionen in die Nähe der Datenerzeugung, um Latenzzeiten zu reduzieren, die Anwendungsleistung zu verbessern und die Übertragungskosten zu optimieren.
Edge verändert die Art und Weise des Ressourceneinsatzes
Viele neue und ungewohnte Entscheidungen müssen getroffen werden, um eine erfolgreiche Edge-Computing-Implementierung zu erreichen. Die physische Infrastruktur ist die Grundlage für Edge-Implementierungen, und robuste, auf Standards basierende physische Infrastrukturlösungen ermöglichen Konsistenz und Zuverlässigkeit über eine geografisch verteilte Edge-Umgebung. Panduit unterstützt Edge-Umgebungen mit einem marktführenden End-to-End-Infrastrukturportfolio und einer bewährten Innovationsgeschichte im Infrastrukturbereich.
Highlights
Lösungen
Informationsmaterialien
Produkte
Infrastruktur: More Critical at the Edge
Diese Infografik zeigt, warum Edge die richtige Lösung für Anwendungen ist, bei denen geringere Latenzzeiten, verbesserte Datensicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Die End-to-End-Lösungen von Panduit stellen sich diesen Herausforderungen mit physischen Infrastrukturkomponenten, die Konsistenz, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Remote-Management zur Realität werden lassen. Dies ermöglicht Umgebungen, die von einer Netzwerkinfrastruktur profitieren, die sich in der Nähe des Ortes befindet, an dem die Daten erzeugt und verwendet werden.