Richten Sie eine Netzwerkinfrastruktur für die Werkhalle ein, die den Informationsaustausch und eine Entscheidungsfindung in Echtzeit ermöglicht.
Umgebungsgerechte Planung
Die Planung einer Infrastruktur, die an die Produktionsumgebung angepasst ist, erfordert eine genaue Kenntnis der Industriestandards, um sicherzustellen, dass sie verschiedene Umgebungen in der Werkhalle unterstützt. Bei der Auswahl von Lösungen für diese rauen Umgebungen müssen Aspekte wie Stöße und Vibrationen, Temperatur, Abspritzbereiche, Belastung durch Säuren oder Ölmischungen und elektromagnetische Störungen berücksichtigt werden. Die physikalischen Infrastrukturlösungen von Panduit für raue Umgebungen sind mit neuen Technologien kompatibel und ermöglichen neue Arten des Informationsaustauschs, um den steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden.