{{product.description}}
{{product.quantity}} Gesamt in StücklisteDas IndustrialNet™ DIN-Schienen-Glasfaser-Patchpanel mit 8 Ports bietet Faserschutz für angeschlossene Verteilerkabel. Montage auf 35-mm-Standard-DIN-Schiene und Justieren mit verstellbaren Verschlüssen, für eine Montage auf ebener Oberfläche. Dieses DIN-Schienengehäuse beinhaltet eine PG21- oder ¾”-NPT-Kabelzugentlastung zum Sichern der vom Gehäuse abgehenden Glasfaserkabel. Mit abnehmbarer Geräteblende mit vier Etiketttaschen, Etiketten und Abdeckungen für die Port-Identifikation.
Gesamttiefe (Zoll) | 4.79 |
Gesamttiefe (mm) | 122 |
Gesamtbreite (Zoll) | 2.88 |
Gesamtbreite (mm) | 73 |
Gesamthöhe (Zoll) | 7.6 |
Gesamthöhe (mm) | 193 |
Montageart | DIN Rail |
Erfüllte Normen | Internationale Normen CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978; IEC 60068 Umgebungseinflüsse; cULus. RoHS-kompatibel |
Produkttyp | Fiber Enclosure |
Anwendung | Glasfaserkabelmanagement |
Farbe | Grau |
Zweitmarke | IndustrialNet™ |
UPC | 07498364043 |
Std. Pck. Mg. | 1 |
Std. Pck. Vol. (cf) | 0.1957 |
Std. Abr. Mg. | 10 |
Std. Abr. Vol. (cf) | 1.9566 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ 8-Port DIN Rail Mount Fiber Patching Specification Sheet FBSP63--WW-ENG | Englisch | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Punchdown DP6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP245--WW-SP | Spanisch (Spanisch) | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Englisch | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: 115151AE-DC | Englisch | |
Part Drawings | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure | Englisch | |
Installation Documents | 8-Port IndustrialNet DIN Rail Mount Fiber Enclosure: FS028 | Englisch | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Spanisch (Spanisch) | |
Case Studies | Automotive Manufacturer Case Study: CPCS62--WW-ENG | Englisch | |
Reference Architecture | Fiber Switch Ring (REP) Deployment for High Availability Configuration Drawing: PCD0003 | Spanisch (Spanisch) | |
Reference Architecture | Diseño de Referencia para Paneles de Control Y-PCD0004-MAR2023-SPA | Spanisch (Spanisch) |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |