Produkte
Inhalt
Kategorie
Cross-Referenzen
Innovative Technologien bauen am besten auf bewährter Erfahrung auf. Nutzen Sie unsere Fachkenntnisse im Bereich Bedienfelder, um wertvollen Platz im Gehäuse des Batteriemanagementsystems (BMS) zu optimieren und die schwierigsten Herausforderungen in den Bereichen Geräuschentwicklung, Umwelt, Sicherheit und Verbindung zu lösen.
Lassen Sie uns die Erstellung der Materialliste für Ihre nächste BESS-Installation beschleunigen – kostenlos. Unsere technischen Kundendienstmitarbeiter prüfen Ihre Pläne und schlagen Ihnen die besten Produkte aus unserem umfassenden Sortiment an Balance-of-System-Lösungen vor. Wir berechnen auch die ideale Größe und den idealen Abstand der Kabelklemmen, damit Sie ein Höchstmaß an langfristiger Projektsicherheit gewährleisten können.
1. Verlegen von Strom- und Kommunikationskabeln
2. Anschließen von Batteriemodulen
3. Kennzeichnen von Drähten und Kabeln
4. Verbinden von Systemkomponenten
1. Kabelschellen
2. Stromanschlüsse
3. Schrumpfschlauch
5. Vorgedruckte UV-Sicherheitsetiketten
Zusätzliche Artikel
Die beste Möglichkeit, große Kabel zu sichern, die für die Speicherung im Versorgungsmaßstab erforderlich sind, denn im Falle eines Kurzschlusses halten die Kabelklemmen die Kabel auch sicher fest, um Schäden an Personen und Eigentum zu verhindern. Panduit bietet drei Typen an, die für jede BESS-Installation geeignet sind und alle nach der weltweit anerkannten Norm IEC 61914 getestet wurden.
Möchten Sie den Platz in Ihrem BMS optimieren? Unser patentierter Eck- und DRD DIN-Schienen-Verdrahtungskanal kann bisher ungenutzte Bereiche innerhalb des Schaltschranks nutzen und so die Gesamtfläche um bis zu 30 % reduzieren, wobei weniger Material benötigt wird und die Installation schneller erfolgt. Auch in abgeschirmten Versionen erhältlich, um Ihnen bei der größten Herausforderung in Sachen Störfestigkeit zu helfen und höchste Zuverlässigkeit im Feld zu gewährleisten.
Wir bieten Stromanschlüsse für jeden Zweck von BESS an, von kleinen Anschlüssen im BMS bis hin zu großen Aluminiumösen für den Anschluss an die Strominfrastruktur. Für Hochleistungs-Batteriespeicheranwendungen in rauen Umgebungen empfehlen wir Pan-Lug-Presskabelschuhe. Sie sind verzinnt, um Korrosion zu verhindern, und verfügen über einen konisch erweiterten Schaft für eine einfache Kabeleinführung. Sie lassen sich einfach und sicher mit einem Crimpwerkzeug installieren.
Unsere Identifikationslösungen vereinfachen jede Phase von BESS, von der Montage bis zur Installation und Wartung. Etiketten können auf Desktop- oder Handheld-Geräten gedruckt werden, um die Lesbarkeit zu gewährleisten, egal ob in der Fabrik oder vor Ort. Wählen Sie selbstlaminierende Kabeletiketten für eine schnelle Installation mit langer Haltbarkeit und Drehetiketten für Kabelanwendungen mit hoher Dichte innerhalb des BMS.
Verlassen Sie sich auf unser Gittertrassen-Verlegesystem für die Verwaltung der Verbindungen zwischen dem BMS und den Batteriespeichern. Diese neue Generation ist bis zu 20 % leichter und bietet eine höhere Tragfähigkeit für ein überlegenes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Es ist für eine reibungslose Installation ausgelegt und verfügt über größere Öffnungen, um Zuschnitte während der Montage um bis zu 50 % zu reduzieren. Außerdem besteht es zu mindestens 70 % aus recyceltem Stahl.
VORGESTELLTES WHITEPAPER
Wir müssen die schnelle Entwicklung erneuerbarer Energiequellen mit Zuverlässigkeit und Sicherheit in Einklang bringen. Die Lösungen von Panduit erfüllen oder übertreffen die Zertifizierungen und Standards der Branche weltweit.
Möchten Sie Ihr Projekt für erneuerbare Energien mit uns besprechen?