Physikalische Infrastruktur für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Zuverlässigkeit und Sicherheit von der Produktion bis zum Verbrauch.
Die Gehäuse mit abgeschrägtem Dach sind für Nassanwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert und entwickelt worden. Die Gehäuse zeichnen sich durch Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit aus – Merkmale, die in der Fertigung besonders wichtig sind. Darüber hinaus verhindern die Gehäuse Verunreinigungen und sind leicht zu reinigen und zu warten, was zur Verbesserung der hygienischen Bedingungen beiträgt. Das abgeschrägte Dach ermöglicht ein schnelles Abwaschen und verhindert, dass sich Wasser auf der Oberseite des Gehäuses ansammelt.
FINDEN SIE DAS RICHTIGE NETZWERKZONENGEHÄUSE FÜR IHRE BEDÜRFNISSE