Fabriquez plus de temps

 

Le système de planche de câblage Quick-Build® est une solution modulaire révolutionnaire pour les fabricants de faisceaux de fils qui consiste en des carreaux de grille spécialement conçus et des accessoires repositionnables améliorant considérablement la productivité des constructions d'assemblage de faisceaux de fils.

Plus vous construisez, plus vous économisez.

65 % de réduction des coûts matériels

Les fabricants de la production de masse à forte variabilité et faible volume (HMLV) réalisent les plus grandes économies grâce à la réduction des coûts matériels de disposition et de construction des planches jusqu'à 65 %.

50 % d'espace de stockage en plus

En réduisant le nombre de planches contreplaquées volumineuses, le système de planche de câblage Quick-Build® permet d'économiser 50 % d'espace de stockage.

18 % d'augmentation de la productivité

La solution modulaire (carreaux de grille et accessoires repositionnables) améliore la productivité des constructions d'assemblage de faisceaux de fils jusqu'à 18 %.

Demandez un échantillon

Maintenant que vous avez une idée de la façon dont le système de planche de câblage Quick-Build® vous permet des gains de temps et d'argent, demandez votre échantillon GRATUIT.