Produits
Contenu
Catégorie
Références croisées
Documentation des câbles. Automatisée.
RapidID™ automatise le processus de documentation des câbles, qui demande beaucoup de temps et est source d'erreurs, ce qui permet de placer et de tracer les câbles et les cordons de raccordement plus rapidement et plus facilement. Il s'agit d'une alternative pratique aux approches manuelles traditionnelles qui convient parfaitement à la construction d'une nouvelle salle de télécommunications, à la localisation du câblage installé ou au remplacement d'un commutateur réseau.
Réduisez jusqu'à 50 %* le temps et le coût de la documentation des cordons de brassage. Avec RapidID, le fastidieux processus d'étiquetage est déjà réalisé. Les ingénieurs réseau peuvent désormais placer et tracer les câbles plus rapidement et avec plus de précision. Le résultat ? Jusqu'à 50 % de réduction du temps et du coût de la documentation des câbles, et plus de temps pour se concentrer sur des initiatives plus stratégiques.
Minimisez le risque de panne de réseau. La documentation du réseau peut réduire considérablement les temps d'arrêt pendant une panne, mais la documentation de l'infrastructure physique prend énormément de temps et est souvent négligée ou obsolète. En éliminant la saisie manuelle des données, RapidID rend le processus de documentation moins pénible et moins sujet aux erreurs.
les câbles Panduit qui comportent des étiquettes à code-barres uniques.
l'application mobile avec iOS ou Android sur une tablette.
les codes-barres à l'aide du scanner portatif compatible Bluetooth.
40 % des pannes de data centers coûtent entre 100 000 et 1 000 000 $.
42 % des pannes survenues au cours des trois dernières années sont le résultat d'une erreur humaine
Découvrez comment les économies s'additionnent lors du remplacement d'un commutateur de réseau :
Tâches |
traditionnelles Approches (à l’heure) |
RapidID (à l’heure) |
|||
Documenter les fils | 16 | 16 | |||
Créer un nouveau plan de câblage | 4 | 0.5 | |||
Étiqueter les câbles | 8 | 0 | |||
Retirer les câbles existants | 2 | 2 | |||
Raccorder les nouveaux câbles | 4 | 2 | |||
Mettre à jour la documentation | 6 | 0.5 |