Maximize your network efficiency with the N-type cabinet. Featuring dual-hinged doors, solid side panels, and integrated cable management, it ensures secure and organized equipment storage.
Sous-marque | Net-Access™ |
Type de produit | N-Type Cabinet |
Type de porte arrière | Door Split Hinged |
Type de porte avant | Door Dual Hinged |
Couleur | Black |
Matériau | Steel |
Profondeur totale (pouces) | 47.24 |
Profondeur totale (mm) | 1200 |
Largeur totale (pouces) | 31.49 |
Largeur totale (mm) | 800 |
Hauteur totale (pouces) | 78.74 |
Hauteur totale (mm) | 2000 |
Nombre d'unités de rack | 42 |
Roulettes | No |
Capacité de charge statique (kg) | 1360 |
Capacité de charge statique (lb) | 3000 |
Capacité de charge roulante (kg) | 1133 |
Capacité de charge roulante (lb) | 2497.83 |
Finition/revêtement | Powder-Coated |
Respect des normes | EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL Listed 2416, RoHS Compliant |
Indice NEMA | 1 |
Configuration |
---|
UPC | 07498396785 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 128.4809 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Net-Access™ N-Type Cabinets | Anglais | |
Part Drawings | Net-Access N Type Cabinet 800mm Wide x 1200mm Deep Family | Anglais | |
Installation Documents | Net-Access N Type Cabinets - CM598P | Anglais | |
Brochures | Net-Access™ Data Center Cabinet and Net-Containment Systems | Anglais | |
White Papers | Panduit Net-Access™ Cabinet Doors Keep Data Center Equipment Cool and Secure: RKAT05--WW-ENG | Anglais |