Protect against corrosion, windblown dust and rain, splashing water, and hose directed water with the NEMA 4X wireless security enclosure. Ensure peace of mind with an IP66-rated enclosure.
Remarque | Montage sur poteau possible |
Type de produit | Boîtier sans fil |
Matériau | Fibre de verre |
Méthode d'embase | Support mural |
Profondeur totale (pouces) | 6 |
Profondeur totale (mm) | 152.4 |
Largeur totale (pouces) | 12 |
Largeur totale (mm) | 304.8 |
Hauteur totale (pouces) | 14 |
Hauteur totale (mm) | 355.6 |
Hauteur intérieure (pouces) | 12.88 |
Hauteur intérieure (mm) | 327.2 |
Sous-marque | IndustrialNet™ |
Respect des normes | Respecte la norme NEMA/4X, IP66, homologué UL508A en tant que panneau de commande industriel |
Configuration |
---|
UPC | 61305675621 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 1.6575 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | NEMA 4X/IP66 Rated Wireless Security Enclosure Spec Sheet RKSP226 | Anglais | |
Part Drawings | NEMA 4X, 14" X 12" Wireless Enclosure Part Drawing 00167NBQ-DC | Anglais | |
Installation Documents | Assembly Instruction for NWSE1412* | Anglais |