Upgrade your network protections and performance with the Mini-Com jack module. Each module is factory tested to exceed industry standard performance requirements. Available in various colors.
Type de produit | Module jack |
Niveau de performance | Catégorie 6A |
Type de connecteur | Module jack - standard |
Style de raccordement | Style TG |
Matériau du corps | Polycarbonate |
Matériau du contact | Bronze plaqué au phosphore |
Type de module | Mini-Com™ |
Schéma de câblage | T568A/T568B |
Type de protection | Protégé (STP) |
Sous-marque | Pan-Net™ |
Température de fonctionnement maximale (°C) | 75 |
Température de fonctionnement maximale (°F) | 167 |
Température de fonctionnement minimale (°C) | -10 |
Température de fonctionnement minimale (°F) | 14 |
Température maximale d'entreposage (°C) | 75 |
Température maximale d'entreposage (°F) | 167 |
Température minimale d'entreposage (°C) | -40 |
Température minimale d'entreposage (°F) | -40 |
Propriétés de résistance | Résistant à la chaleur |
Couleur | Noir |
Respect des normes | Dépasse les exigences des normes ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6A et ISO 11801 classe EA pour la prise en charge de la transmission 10GBASE-T sur des systèmes de câblage à paires torsadées dans une configuration à 4 connecteurs jusqu'à 100 mètres aux fréquences balayées de 1 à 500 MHz. Conformité avec la norme relative aux exigences en matière de composants ANSI/TIA-568-C.2 et à la norme ISO 11801, catégorie 6A, à des fréquences de balayage allant jusqu'à 500 MHz, conformité avec la norme ANSI/TIA-1096A, conformité avec les normes IEC 60603-7 et IEC 60512-99-001, homologation pour 2 500 cycles avec IEEE 802.3af / 802.3at et proposé 802.3bt type 3 et type 4 pour une puissance allant jusqu'à 100 W, approbation UL 1863 et conformité RoHS |
Longueur totale (pouces) | 1.5 |
Longueur totale (mm) | 38.1 |
Largeur totale (pouces) | 0.62 |
Largeur totale (mm) | 15.7 |
Profondeur totale (pouces) | 1.5 |
Profondeur totale (mm) | 38.1 |
Hauteur totale (pouces) | 0.74 |
Hauteur totale (mm) | 18.8 |
Configuration |
---|
UPC | 07498303565 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0032 |
Qté. ctn. std. | 50 |
Volume ctn. std. | 0.1604 |