globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Imprimantes à transfert thermique

Imprimantes à transfert thermique haute résolution et à grande vitesse

Panduit's Two-Sided Thermal Transfer Desktop Printer, equipped with green and black labels, highlighting its functional design
Impression d'étiquettes rapide et efficace pour les applications électriques
Image displays three types of Panduit Thermal Transfer Desktop Printers, showcasing their distinct designs and features

Les imprimantes de bureau Panduit permettent d'imprimer des étiquettes à la demande, rapidement et en haute définition, pour une variété d’applications électriques. Les DP4300H/E et DP4600H/E assurent une impression rapide et en grand volume pour divers besoins d'étiquetage, tandis que la DP4300HD/E imprime simultanément les deux faces des étiquettes thermorétractables, permettant un gain de temps considérable. Toutes les imprimantes sont fournies avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus™ pour une conception rapide et une impression efficace (imports, séries, …).

Caractéristiques et avantages
Vidéos de démonstration des imprimantes à transfert thermique

DP4300H/E et DP4600H/E Imprimantes à transfert thermique haut volume

  • Vitesse d'impression rapide
  • Résolution d'impression jusqu'à 600 DPI

DP4300HD/E Imprimante à transfert thermique recto-verso

  • Imprime des étiquettes recto-verso en un seul passage
  • Impression claire, nette et lisible

DP4300M/E Imprimante à transfert thermique pour volumes moyens

  • Parfaites pour les applications à volume d'impression moyen
  • Résolution d'impression jusqu'à 300 DPI

Comment pouvons-nous vous aider ?

Contactez un spécialiste de l'impression et de l'étiquetage dès aujourd'hui.