globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>

Produits

Contenu

Catégorie

Références croisées

Aucun résultat trouvé
Goulotte de câblage

Organiser et protéger efficacement les fils et les câbles

Goulotte de câblage
Gamme de produits

Optimisez votre gestion des câbles

Les goulottes de câblage Panduit sont le meilleur choix sur le marché pour organiser et protéger efficacement les fils et les câbles. En tant que leader de l'industrie, la quasi-totalité de nos goulottes de câblage sont fabriquées aux Etats-Unis, conformément à des normes de qualité rigoureuses et à un design innovant.

Features
Types de goulottes
Image showing panduit wiring duct with a flush cover
Goulotte de câblage à couvercle affleurant

Notre gamme de goulottes standard se compose de goulottes à fentes larges de type G et de goulottes à fentes étroites de type F. Nous proposons également des goulottes métriques de type M, des goulottes à trous ronds de type D et des goulottes à parois pleines de type FS. Tous les types acceptent les couvercles traditionnels de type C.

Image of panduit flexible wiring duct with wires coming out of it
Goulottes de câblage PanelMax

Notre gamme de goulottes brevetées vous permet d'économiser de l'espace, du temps et de l'argent lors de la construction d'une armoire électrique. Nous proposons des goulottes « rail DIN » de type DRD, des goulottes blindées de type G/EMI, des goulottes d'angle de type CWD et des goulottes flexibles de type FL. Nous proposons également le séparateur blindé de type SD.

Image showing panduit hinged cover wiring duct
Goulotte de câblage à couvercle à charnière

Idéal pour les applications dans les environnements de haute maintenance ou de mise à niveau, les couvercles à charnière de type HC permettent de gagner du temps et d'éliminer les pertes de couvercle. Ils sont compatibles avec le type H à lamelles larges, le type HN à lamelles étroites et les variétés de base à paroi pleine type HS.

Image showing panduit halogen free wiring duct
Goulotte de câblage sans halogène

Fabriquée avec du matériel sans halogène, cette gamme a des tolérances de température plus élevées et n'est pas toxique en cas d'incendie. Elle est proposée en type NE à fente large, type NNC à fente large plus métrique et type TNC à fente large, métrique plus à faible dégagement de fumée.

Image showing wiring duct cutting tool
Outils et accessoires

Pour vous aider à dimensionner et à installer correctement les goulottes de câblage, nous proposons l'outil de coupe de support de table PBDCT, l'outil de coupe portable DCT et l'outil d'installation de rivets en nylon TNR. Nous proposons également des baguettes d'angle, des cloisons de séparation et des accessoires de retenue des fils.

Vous avez des questions ?

Nous sommes là pour vous aider à trouver des solutions avec Panduit. Contactez-nous pour toute demande de renseignements ou de devis.