globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Type de produit Boîtier fibre
Nombre d'unités de rack 1
Profondeur totale (pouces) 17.9
Profondeur totale (mm) 454
Largeur totale (pouces) 17.65
Largeur totale (mm) 448.3
Hauteur totale (pouces) 1.72
Hauteur totale (mm) 44
Respect des normes Conforme RoHS, TIA-606-A
Sous-marque QuickNet™
Demande Guidage des câbles optiques
Couleur Noir

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 07498300873
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 1.3686
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Specification Sheets Opticom® Rack Mount Fiber Cassette Enclosures Spec Sheet RKSP201-WW-ENG Anglais
Specification Sheets Distribuidores Opticom® QuickNet™ de Montaje en Rack para Casetes de Fibra Hoja de Especificaciones RKSP40 Espanol (Español)
Specification Sheets Paneles Adaptadores de Fibra (FAPs) Opticom® Hoja de Especificaciones FBSP160--WW-SPA Espanol (Español)
Specification Sheets Opticom® Fiber Adapter Panels (FAPs) Specification Sheet FBSP160 Anglais
Specification Sheets Fiber Optic Splice Module Specification Sheet FBSP289 Anglais
Data Sheets Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 Anglais
Part Drawings Part Drawing - PDF - C-FBFCE1U-ENG Anglais
Part Drawings Fiber Cassette Enclosure 1 RU DXF Anglais
Part Drawings Fiber Cassette Enclosure 1 RU DWG Anglais
Part Drawings Distribuidor para Casetes de Fibra (FCE1U) Dibujo de Cliente 10422-37-SPA Espanol (Español)
Installation Documents OptiCom Adapter for HD Flex Cassettes: FS136A Anglais
Installation Documents Opticom QuickNet Rack Mount Fiber Cassette Enclosures Installation Instruction FS006D Anglais
Installation Documents Distribuidores Opticom QuickNet de Montaje en Rack Opticom QuickNet de Montaje en Rack para Casetes de Fibra en Instalación Instrucciones de Instalación FS006D-SPA Espanol (Español)
Selection Guides Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA Espanol (Español)
Comparer
Supprimer tous les articles