Enhance data center performance with our high-density enclosure. The modular design accepts various cassette sizes and split trays offer flexible cable management to terminations in a single unit.
Type de produit | Boîtier fibre |
Nombre d'unités de rack | 1 |
Profondeur totale (pouces) | 19.6 |
Profondeur totale (mm) | 497.8 |
Largeur totale (pouces) | 14.92 |
Largeur totale (mm) | 378.9 |
Hauteur totale (pouces) | 1.73 |
Hauteur totale (mm) | 43.8 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Sous-marque | HD Flex™ |
Demande | Guidage des câbles optiques |
Couleur | Noir |
Caractéristiques | La conception modulaire peut accueillir jusqu'à 18 cassettes de fibres HD Flex ou panneaux d'adaptateurs fibre, compatible avec toutes les cassettes de fibres HD Flex et panneaux adaptateurs fibre, support de guidage de câbles à montage sur rail pour rack/armoire, tiroir de boîtier avec accès avant et arrière, tiroir de boîtier divisé, tiroir de boîtier multipositions. |
Configuration |
---|
UPC | 61305614294 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 1.0652 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | HD Flex™ Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP92-WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Distribuidores de Fibra HD Flex™ Hoja de Especificaciones FBSP92 | Espanol (Español) | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Anglais | |
Videos | HD Flex™ Enclosures Video | Anglais | |
Videos | HD Flex Enclosures Installation Video | Anglais | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U**) Part Drawing 12F187UP-DC | Anglais | |
Installation Documents | HD Flex Fiber Cassette Enclosures: FS127A | Anglais | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | Anglais | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | Anglais |