Our kit enhances your detection system by extending the sensor's detection zone, comprehensive coverage and ensuring early leak detection. Seamlessly integrates with your iPDU or UPS.
Remarque | Accessoire SmartZone™ G5 |
Longueur totale (pouces) | 236.4 |
Longueur totale (mm) | 6004.56 |
Largeur totale (pouces) | 2.36 |
Largeur totale (mm) | 59.9 |
Hauteur totale (pouces) | 2.36 |
Hauteur totale (mm) | 59.9 |
Type de produit | Capteur d'humidité |
Caractéristiques | Leak detection sensor |
Configuration |
---|
UPC | 61305631831 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1667 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Rope Fluid Leak Sensor Kit - PUSP55 | Anglais | |
Part Drawings | Rope Fluid Leak Sensor Kit Part Drawing | Anglais | |
Installation Documents | Rope Fluid Leak Sensor Installation Guide - IM026 Rev02 | Anglais | |
Brochures | Environmental & Security Solutions - PUCB45 | Anglais | |
Manuals | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Espanol (Español) |