Our sensor hub adds three sensor ports to your iPDU or UPS, supporting temperature, humidity, and water sensors. It ensures comprehensive environmental monitoring with easy installation.
Remarque | Accessoire SmartZone™ G5 |
Longueur totale (pouces) | 3.3 |
Longueur totale (mm) | 83.8 |
Hauteur totale (pouces) | 1.06 |
Hauteur totale (mm) | 26.9 |
Type de produit | Accessoires intelligent |
Caractéristiques | Sensor hub |
Configuration |
---|
UPC | 61305631833 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1667 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Hub de Sensores SmartZone™ G5 Hoja de Especificaciones PUSP53--WW-SP | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | Sensor Hub Kit PUSP53 | Anglais | |
Part Drawings | Sensor Hub Kit Part Drawing | Anglais | |
Installation Documents | Sensor Hub Installation Guide - IM028 Rev02 | Anglais | |
Brochures | Environmental & Security Solutions - PUCB45 | Anglais | |
Manuals | PDU Guía de Bolsillo Guía PUCB27--SA-SPA | Espanol (Español) |