globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Remarque Accessoire SmartZone™ G5
Type de produit Poignée articulée
Environnement Intérieur
Pour une utilisation avec iPDU SmartZone™ G5
Respect des normes RoHS, portée
Demande Contrôle d'accès aux armoires
Couleur Noir
Température de fonctionnement maximale (°C) 60
Température de fonctionnement maximale (°F) 140
Sous-marque SmartZone™
Caractéristiques Balises LED, LED d'état, capteur d'humidité intégré, jusqu'à 200 utilisateurs, lecteur de carte multifréquence 125 KHz et 13,56 MHz, Mifare et iClass, rondelles et clés remplaçables, double authentification

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 61305680179
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.1373
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Specification Sheets Manija de Seguridad SmartZone™ G5 con Lector y Teclado Opcional para Autenticación Dual Hoja de Especificaciones PUSP81--WW-SPA Espanol (Español)
Specification Sheets PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure Spec Sheet RKSP211 Anglais
Specification Sheets Intelligent Rack Security Handle with Humidity Sensor Spec Sheet PUSP81 Anglais
Part Drawings Security Handle with Integral Humidity Sensor & Keypad Part Drawing Anglais
Installation Documents Panduit Security Handle Installatioo Guide IM049 Anglais
Brochures Environmental & Security Solutions - PUCB45 Anglais
Flyers SmartZone™ G5 Security Handle Flyer PUFL14--SA-ENG Anglais
Flyers Manija de Seguridad Volante PUFL14--SA-SPA Espanol (Español)
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G6 de Panduit - PUFL07 Espanol (Español)
Flyers Soluciones de Monitoreo de Seguridad y Ambiental con la Solución iPDU G5 Folleto PUFL07 Espanol (Español)
Flyers Security and Environmental Monitoring Solutions with Panduit® G5 PDU Solution - PUFL07 Anglais
Selection Guides Network Infrastructure Security Solution Selection Guide COSG27 Anglais
Comparer
Supprimer tous les articles