globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Remarque Accessoire SmartZone™ G5
Longueur totale (pouces) 196.8
Longueur totale (mm) 4998.72
Largeur totale (pouces) 2.36
Largeur totale (mm) 59.9
Hauteur totale (pouces) 2.36
Hauteur totale (mm) 59.9
Type de produit Capteur d'humidité
Caractéristiques Leak detection sensor

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 61305631832
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.1667
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Comparer
Supprimer tous les articles