Simplify your setup with our PDU bracket. Enjoy tool-less installation, durable steel, and RoHS compliance. Comes as a pair, perfect for efficient and secure PDU mounting.
Type de produit | PDU Bracket |
Matériau du corps | Steel |
Pour une utilisation avec | PR2V Vertical Cable Managers |
Sous-marque | PatchRunner™ 2 |
Profondeur totale (pouces) | 1.38 |
Profondeur totale (mm) | 35 |
Largeur totale (pouces) | 6.28 |
Largeur totale (mm) | 159.4 |
Hauteur totale (pouces) | 12.58 |
Hauteur totale (mm) | 319.5 |
Couleur | Black |
Respect des normes | RoHS Compliant |
Caractéristiques | Tool-less design |
Configuration |
---|
UPC | 61305679455 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.8359 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Organizadores de Cables Verticales PatchRunner™ 2 - FBSP173 | Espanol (Español) | |
Specification Sheets | PatchRunner™ 2 Vertical Cable Manager Spec Sheet RKSP172 | Anglais | |
Part Drawings | PR2V Tool-Less PDU Bracket - PDF | Anglais | |
Part Drawings | PR2V Tool-Less PDU Bracket - DWG | Anglais | |
Part Drawings | PR2V Tool-Less PDU Bracket - DXF | Anglais | |
Installation Documents | PR2V Tool-Less PDU Bracket | Anglais |