Label patch panels with confidence using our polyester thermal transfer component label for patch panels. The durable, weather-resistant label ensures clear identification for network components.
Remarque | A utiliser avec les imprimantes TDP |
Type de produit | Etiquette de composants |
Couleur | Blanc |
Matériau | Polyester non adhésif |
Finition/revêtement | Non-Adhesive |
Type d'imprimante | Transfert thermique |
Nombre d'étiquettes | 1 |
Largeur totale (pouces) | 1.95 |
Largeur totale (mm) | 49.5 |
Hauteur totale (pouces) | 0.4 |
Hauteur totale (mm) | 10.2 |
Application de l'étiquette | Etiquetage de composants de réseau |
Configuration |
---|
UPC | 07498312699 |
Qté. emb. std. | 1000 |
Volume emb. std. | 0.3338 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Part Drawings | Part Drawing - PDF - C10643 | Anglais | |
Catalogs | Desktop Printers & Labels Catalog IDCB101 | Anglais | |
Technical References | Non-Adhesive Polyester Technical Data Sheet | Anglais |