globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Remarque Utilisation d'un ruban en résine recommandée. A utiliser avec les imprimantes TDP.
Type de produit Bande continue
Couleur Bleu
Matériau Vinyle
Type d'imprimante Transfert thermique
Respect des normes Conforme RoHS
Température de fonctionnement maximale (°C) 80
Température de fonctionnement maximale (°F) 176
Température de fonctionnement minimale (°C) -50
Température de fonctionnement minimale (°F) -58
Longueur totale (pieds) 100
Longueur totale (m) 30.5
Largeur totale (pouces) 1
Largeur totale (mm) 25.4
Epaisseur totale (pouces) 0
Epaisseur totale (mm) 0.1

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 07498391087
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.1049
Qté. ctn. std. 4
Volume ctn. std. 0.4196

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Comparer
Supprimer tous les articles