Fixez et identifiez vos câbles dans les environnements hostiles ou à température élevée avec notre collier de serrage autobloquant à double tour. Fabriqué en acier inoxydable pour plus de robustesse et de fiabilité dans les applications de court-circuit.
Fixez et identifiez vos câbles dans les environnements hostiles ou à température élevée avec notre collier de serrage autobloquant à double tour. Fabriqué en ac...
ier inoxydable pour plus de robustesse et de fiabilité dans les applications de court-circuit.
Sécurisez vos câbles dans les environnements hostiles avec notre sangle à boucle en acier inoxydable. Sa conception polyvalente convient à de nombreux câbles et offre une bonne protection contre les défaillances de court-circuit importantes.
Sécurisez vos câbles dans les environnements hostiles avec notre sangle à boucle en acier inoxydable. Sa conception polyvalente convient à de nombreux câbles et...
offre une bonne protection contre les défaillances de court-circuit importantes.
Protégez vos câbles avec notre bride de câble en trèfle en aluminium. Idéale pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité, elle garantit des connexions sûres dans les environnements moins corrosifs.
Protégez vos câbles avec notre bride de câble en trèfle en aluminium. Idéale pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité, elle garantit des c...
onnexions sûres dans les environnements moins corrosifs.
Sécurisez vos câbles avec notre bride de câble en aluminium. Idéale pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité, elle garantit des connexions fiables dans les environnements moins corrosifs.
Sécurisez vos câbles avec notre bride de câble en aluminium. Idéale pour résister aux courts-circuits de moyenne à haute intensité, elle garantit des connexions...
fiables dans les environnements moins corrosifs.
Sécurisez et protégez vos câbles en toute confiance à l'aide de la bride de câble à un trou. Elle garantit la stabilité lors de courts-circuits et permet une rétention fiable ainsi qu'une meilleure isolation.
Sécurisez et protégez vos câbles en toute confiance à l'aide de la bride de câble à un trou. Elle garantit la stabilité lors de courts-circuits et permet une ré...
tention fiable ainsi qu'une meilleure isolation.
Protégez vos câbles contre les courants électriques élevés avec notre support pour bride de câble. Aucun perçage dans les barreaux requis, il vous suffit d'utiliser un boulon pivotant pour le fixer.
Protégez vos câbles contre les courants électriques élevés avec notre support pour bride de câble. Aucun perçage dans les barreaux requis, il vous suffit d'util...
iser un boulon pivotant pour le fixer.