globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Type de produit Clip pour fil
Matériau du corps Acétal résistant aux intempéries
Couleur Noir
Environnement Intérieur/Extérieur
Diamètre maximal du faisceau (pouces) 0.3
Diamètre maximal du faisceau (mm) 7.5
Epaisseur maximale du panneau compatible (pouces) 0.118
Epaisseur maximale du panneau compatible (mm) 3
Méthode d'embase Clip de rebord
Longueur totale (pouces) 0.88
Longueur totale (mm) 22.33
Largeur totale (pouces) 0.77
Largeur totale (mm) 19.5
Hauteur totale (pouces) 1.25
Hauteur totale (mm) 31.66
Propriétés de résistance Résistant aux UV
Respect des normes RoHS
Caractéristiques Conception réglable, loquet de verrouillage de denture

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 61305675589
Qté. emb. std. 100
Volume emb. std. 0.0846
Qté. ctn. std. 1000
Volume ctn. std. 0.8464

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Comparer
Supprimer tous les articles