Conçu avec une poignée arrière multiposition qui offre une flexibilité et un retrait facile de la sangle excédentaire, notre outil de cerclage tend et coupe facilement les sanglages Pan-Steel™ des séries MS, MSC et MSW.
Type de produit | Outil de cerclage |
Demande | Outil d’installation pour sangles en acier inoxydable |
Couleur | Noir |
Largeur maximale de la sangle compatible (pouces) | 0.625 |
Largeur maximale de la sangle compatible (mm) | 15.9 |
Largeur minimale de la sangle compatible (pouces) | 0.375 |
Largeur minimale de la sangle compatible (mm) | 9.5 |
Type de coupe | Manuel |
Pour une utilisation avec | MS, MSC, MSW |
Sous-marque | Pan-Steel™ |
Longueur totale (pouces) | 7.64 |
Longueur totale (mm) | 194 |
Largeur totale (pouces) | 4.05 |
Largeur totale (mm) | 103 |
Hauteur totale (pouces) | 6.94 |
Hauteur totale (mm) | 176 |
Type de tension | Tension contrôlée |
Type d'outil | Mise en fonctionnement manuelle |
Caractéristiques | Entrée latérale pour sangle ; la poignée arrière multipositions offre la souplesse nécessaire pour une installation à une ou deux mains ; contrôle de tension réglable ; retrait facile de la sangle excédentaire ; installation sur trois largeurs de 0,0,38" (9,5 mm), 0,50" (12,7 mm) et 0,63" (15,9 mm) ; lame de coupe et poignée de rechange disponibles. |
Configuration |
---|
UPC | 07498310240 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2342 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | RT2HT and BT2HT Installation Tools | Anglais | |
Videos | Panduit Tools Video | Anglais | |
Part Drawings | Tension Rod Force Detent | Anglais | |
Installation Documents | HANDLE SPRING REPLACEMENT INSTRUCTIONS BT2HT, BT2HTI & RT2HT | Anglais | |
Manuals | MS Strapping Tool Operation Instructions: PA25758A01 | Anglais |