Simplify your cable installations with the our cable tie tool. Its side entry allows for immediate tie positioning, and a lightweight design ensures effortless one-hand operation.
Type de produit | Outil de serrage de câble en inox |
Demande | Outil d’installation pour colliers de serrage en acier inoxydable |
Couleur | Noir |
Largeur maximale de la sangle compatible (pouces) | 0.5 |
Largeur maximale de la sangle compatible (mm) | 12.7 |
Largeur minimale de la sangle compatible (pouces) | 0.18 |
Largeur minimale de la sangle compatible (mm) | 4.6 |
Type de coupe | Manuel |
Pour une utilisation avec | Colliers de série MLT/S/LH/H/EH, MLTC/H, MLTFC/S/H ou MLTDH/EH |
Sous-marque | Pan-Steel™ |
Longueur totale (pouces) | 7.88 |
Longueur totale (mm) | 200.15 |
Largeur totale (pouces) | 1.13 |
Largeur totale (mm) | 28.7 |
Hauteur totale (pouces) | 5.81 |
Hauteur totale (mm) | 147.57 |
Type de tension | Tension manuelle |
Type d'outil | Mise en fonctionnement manuelle |
Caractéristiques | Entrée d'embase de collier de serrage latérale facilitant le positionnement immédiat du collier ; Utilisation à une main grâce à sa légèreté ; Retrait facile du collier excédentaire ; L'outil de type pince solide, léger et facile à utiliser améliore l'efficacité mécanique. |
Configuration |
---|
UPC | 07498376049 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0792 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | Fully Coated Stainless Steel Cable Ties Product Bulletin | Anglais | |
Product Bulletins | Panduit Permanent Identification System Product Bulletin SSCB35--SA-ENG | Anglais | |
Videos | Panduit Heat Trace Wave-Ty™ Video 16:9 RT2HT | Anglais | |
Part Drawings | ST2MT Stainless Steel Tie Installation Tool | Anglais | |
Installation Documents | ST2MT/ST4MT Heat Trace Installation Instructions | Anglais | |
Installation Documents | KT2MG Installation Instructions | Anglais | |
Application Guides | Stainless Steel Application Guide SSAG04--SA-ENG | Anglais | |
Manuals | ST2MT Stainless Steel Tie Installation Tool | Anglais |