globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Remarque L'étui est fabriqué en résine plastique résistante aux impacts
Type de produit Outil manuel pour collier de serrage
Demande Production, entretien, construction
Couleur Gris foncé, noir
Sous-marque PanZone™
Longueur totale (pouces) 7.82
Longueur totale (mm) 198.6
Largeur totale (pouces) 1.32
Largeur totale (mm) 33.5
Hauteur totale (pouces) 5.71
Hauteur totale (mm) 145.1
Numéro de référence croisée militaire MS90387-1
Respect des normes QPL selon Mil. Std. SAE AS81306 et Mil. Spéc. SAE AS90387 Mil. Spéc. Référence MS90387-1
Caractéristiques Faible force nécessaire pour couper le collier de serrage, mécanisme amélioré pour le coupage des colliers afin de minimiser l'impact exercé sur la main de l'installateur

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 61305601222
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.1264
Qté. ctn. std. 5
Volume ctn. std. 0.6320

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Comparer
Supprimer tous les articles