Easily connect CommScope's FiberGuide® and Panduit's FiberRunner® systems with our durable metal fitting. It ensures reliable performance with included attachment hardware.
Type de produit | Adaptateur |
Demande | (1) Pour isoler, acheminer et protéger les câbles optiques et les câblages en cuivre haute performance (2) Convient aux applications de Data center dans lesquelles les câbles sont acheminés depuis les zones de distribution vers les racks ou armoires d'équ |
Couleur | Noir |
Type de raccord | Adaptateur |
Matériau | Acier |
Longueur totale (pouces) | 3.5 |
Longueur totale (mm) | 88.9 |
Largeur totale (pouces) | 13.44 |
Largeur totale (mm) | 341.4 |
Hauteur totale (pouces) | 3.98 |
Hauteur totale (mm) | 101.1 |
Respect des normes | Assemblages de guidage de câble optique certifiés UL 2024A, conformes aux épreuves d'application des normes Telcordia GR-63-CORE et Network Equipment Building Systems niveau 3, conforme RoHS |
Sous-marque | FiberRunner™ |
Dimensions du système | 12x4 |
Configuration |
---|
UPC | 07498383544 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.1271 |
Qté. ctn. std. | 5 |
Volume ctn. std. | 0.6355 |
Specification Sheets | FiberRunner 12x4 Routing System: FRSP17--WW-ENG | Anglais | |
Specification Sheets | Sistema de Enrutamiento FiberRunner® 12x4 FRSP21 | Espanol (Español) | |
Videos | FiberRunner Installation Training | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DWG - FRADC12X4BL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - DXF - FRADC12X4BL | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - 37617-117 | Anglais | |
Installation Documents | FiberRunner to ADC FiberGuide Adapters Installation Instructions RW151C | Anglais | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Anglais | |
Application Guides | Panduit ® Fiberrunner ® Cable Routing System Application Guide | Anglais | |
Application Guides | FiberRunner Cable Routing System Brochure | Anglais | |
Application Guides | Sistema de Enrutamiento de Cables FiberRunner Guia de Aplicación FRCB02-SA-SPA | Espanol (Español) | |
Catalog Page Graphics | 12x4 Routing System Roadmap | Anglais |