Installez sans effort des goulottes de câbles avec notre rivet en polyamide et réalisez des connexions fiables et sécurisées pour installer votre armoire de commande de manière simple, rapide et professionnelle.
Installez sans effort des goulottes de câbles avec notre rivet en polyamide et réalisez des connexions fiables et sécurisées pour installer votre armoire de com...
mande de manière simple, rapide et professionnelle.
Optimisez la protection de votre armoire de commande avec la paroi de séparation à fentes pour guider, masquer et protéger votre câblage électrique. Rationalisez et optimisez votre gestion des câbles.
Optimisez la protection de votre armoire de commande avec la paroi de séparation à fentes pour guider, masquer et protéger votre câblage électrique. Rationalise...
z et optimisez votre gestion des câbles.
Améliorez la protection de votre armoire de commande avec notre paroi de séparation solide pour guider, masquer et sécuriser votre câblage électrique. Compatible avec les goulottes de câbles pour simplifier la gestion des câbles.
Améliorez la protection de votre armoire de commande avec notre paroi de séparation solide pour guider, masquer et sécuriser votre câblage électrique. Compatibl...
e avec les goulottes de câbles pour simplifier la gestion des câbles.
La conception innovante de notre kit d'isolation acoustique améliore la flexibilité et réduit le bruit EMI/RFI. L'installation facile et l'intégration fluide avec notre goulotte de câble permettent une excellente gestion des câbles.
La conception innovante de notre kit d'isolation acoustique améliore la flexibilité et réduit le bruit EMI/RFI. L'installation facile et l'intégration fluide av...
ec notre goulotte de câble permettent une excellente gestion des câbles.
Maximisez votre espace avec notre disque de montage pour paroi de séparation. Il vous permet de créer plusieurs canaux dans n'importe quelle goulotte de câble en PVC pour un câblage efficace et organisé. Sûr et durable pour tous les environnements.
Maximisez votre espace avec notre disque de montage pour paroi de séparation. Il vous permet de créer plusieurs canaux dans n'importe quelle goulotte de câble e...
n PVC pour un câblage efficace et organisé. Sûr et durable pour tous les environnements.
Sécurisez et organisez vos armoires de commande avec notre dispositif de retenue de goulotte pour câble rail DIN. Idéal pour des installations propres, il maintient le câblage lorsque les capots sont retirés pour que les fils restent en place et accessibles.
Sécurisez et organisez vos armoires de commande avec notre dispositif de retenue de goulotte pour câble rail DIN. Idéal pour des installations propres, il maint...
ient le câblage lorsque les capots sont retirés pour que les fils restent en place et accessibles.
Notre clip pour câble se clipse de manière sûre et rapide sur des goulottes de câbles d'angle pour rationaliser l'assemblage de l'armoire de commande et gagner du temps. Il est idéal pour les grandes armoires de commande électriques.
Notre clip pour câble se clipse de manière sûre et rapide sur des goulottes de câbles d'angle pour rationaliser l'assemblage de l'armoire de commande et gagner ...
du temps. Il est idéal pour les grandes armoires de commande électriques.
Créez des courbes fluides et préservez l'intégrité des câbles notre bande d'angle pour goulotte. Son rayon de courbure de 25,4 mm et sa longueur de 1,82 m la rendent idéale pour tous les types de goulottes de câbles en PVC.
Créez des courbes fluides et préservez l'intégrité des câbles notre bande d'angle pour goulotte. Son rayon de courbure de 25,4 mm et sa longueur de 1,82 m la re...
ndent idéale pour tous les types de goulottes de câbles en PVC.
Améliorez la configuration de votre armoire de commande avec notre bande d'angle pour goulotte de câble. Elle convient à toutes les goulottes de câbles en PVC et peut être coupée à la longueur souhaitée pour optimiser l'espace et augmenter la productivité.
Améliorez la configuration de votre armoire de commande avec notre bande d'angle pour goulotte de câble. Elle convient à toutes les goulottes de câbles en PVC e...
t peut être coupée à la longueur souhaitée pour optimiser l'espace et augmenter la productivité.
Idéal pour organiser et identifier les câbles, notre dispositif de retenue de goulotte de câble type G et type H garantit une installation propre et efficace de votre armoire de commande.
Idéal pour organiser et identifier les câbles, notre dispositif de retenue de goulotte de câble type G et type H garantit une installation propre et efficace de...
votre armoire de commande.
Sécurisez votre câblage avec notre dispositif de retenue de câble F et HN. Idéal pour les systèmes complexes, il offre une capacité élevée et facilite l'installation. Fabriqué en PVC durable, il préserve l'organisation des fils dans tous les environnements.
Sécurisez votre câblage avec notre dispositif de retenue de câble F et HN. Idéal pour les systèmes complexes, il offre une capacité élevée et facilite l'install...
ation. Fabriqué en PVC durable, il préserve l'organisation des fils dans tous les environnements.
Nos supports de montage à clipser simplifient l'installation de goulottes grâce à une conception sûre sans perçage qui rationalise la disposition de l'armoire et vous fait gagner du temps.
Nos supports de montage à clipser simplifient l'installation de goulottes grâce à une conception sûre sans perçage qui rationalise la disposition de l'armoire e...
t vous fait gagner du temps.