globe Europe et Afrique I Français
La disponibilité du produit varie selon la région.

Liste des produits

Ajouté
élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

Afficher la liste >>
Sélectionnez toutes les options ci-dessus pour continuer

Caractéristiques

Duct Dimensions (In.) 4.4W x 3.57H
Type de produit Goulotte de câble de base
Demande La goulotte de câble d'angle est utilisée dans les angles verticaux des panneaux de commande électriques compacts à larges (avec les panneaux latéraux et arrière) pour acheminer, dissimuler et protéger le câblage électrique
Couleur Gris clair
Référence du capot C2LG6
Indice d'inflammabilité UL94V-0
Inclus Base uniquement
Respect des normes Conforme RoHS, reconnu UL, conforme CE, approuvé CSA
Matériau PVC sans plomb
Material Properties Lead-Free
Méthode d'embase Trous de montage
Système de mesure Impérial
Style de goulotte de câble Goulotte de câbles angle
Type de goulotte de câble CWD
Longueur totale (pieds) 6
Longueur totale (m) 1.8
Largeur totale (pouces) 4.4
Largeur totale (mm) 111.8
Hauteur totale (pouces) 3.57
Hauteur totale (mm) 90.7
Largeur de la fente (pouces) 0.2
Largeur de la fente (mm) 5
Sous-marque PanelMax™
Caractéristiques Gestionnaire de câbles monobloc muni de charnières flexibles coextrudées permettant une utilisation plus efficace de l'espace à l'intérieur des boîtiers. Accélère l'installation et réduit les coûts. Fonction de montage intégrée pour cloison de séparation, double ligne de repères, col de couvercle étendu, compatible avec goulotte de câblage et couvercle standard. Permet d'économiser jusqu'à 20 % d'espace sur l'encombrement du boîtier.

Graphique d'exécution

Configuration

Détail de l'emballage

UPC 07498365229
Qté. emb. std. 6
Volume emb. std. 0.8830
Qté. ctn. std. 24
Volume ctn. std. 3.5320

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
Product Bulletins Corner Wiring Duct Anglais
Product Bulletins Smart Control Panel Solutions - CPCB232 Anglais
Videos OEM Solutions Video Anglais
Videos Panel Max Wiring Duct Video Anglais
Videos PanelMax Corner Wiring Duct Anglais
Videos Wiring Duct Spotlight Video Anglais
Part Drawings Part Drawing - DWG - CWD3_36897-1127_RR Anglais
Part Drawings Part Drawing - DXF - CWD3_36897-1127_RR Anglais
Part Drawings Part Drawing - DWG - CWD3-36897-1127-RR-200 Anglais
Part Drawings Part Drawing - DXF - CWD3-36897-1127-RR-200 Anglais
Part Drawings 3D Customer Drawing CWD3LG6, CWD3WH6 Anglais
Part Drawings Wiring Duct Specifications Type "CWD" Corner Duct Part Drawing 39210-03 Anglais
Part Drawings Wiring Duct Specifications Type "CWD" Corner Duct Part Drawing 39210-03 Anglais
Installation Documents Corner Duct Installation Instructions Anglais
Brochures Non Product Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA Espanol (Español)
Flyers Wiring Duct One-Page Overview WD-OPO-DIG Anglais
Selection Guides Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 Anglais
Technical References Chemical Resistance Information Anglais
Wire Fill Guide Wire Fill Guide - Cost and Space Savings Calulator CWD Anglais
Wire Fill Guide Wire Fill Guide - Cost and Space Savings Calulator CWD_A200 Anglais
Comparer
Supprimer tous les articles