Precise crimps for circular connectors with our CT-3001 hydraulic crimp tool. Adjustable pressure, hydraulic mechanism ensures quality. Ideal for demanding high-quality connections.
Type d'outil | Type matrice |
Sous-marque | Pan-Lug™ |
Pour une utilisation avec | Matrices de sertissage Panduit |
Inclus | Outil de sertissage alimenté par batterie, 6,7 tonnes, deux batteries Lithium-Ion Makita 3,0 Ah, chargeur UE 230 V, adaptateur de matrice AWPAN « W » et étui de transport |
Chimie de batterie | Lithium-ion |
Longueur totale (pouces) | 16.8 |
Longueur totale (mm) | 427 |
Largeur totale (pouces) | 3 |
Largeur totale (mm) | 75 |
Hauteur totale (pouces) | 4.6 |
Hauteur totale (mm) | 116 |
Respect des normes | IEC/EN 62841-1 |
Type de produit | Outil de sertissage portatif à batterie |
Configuration de l'outil | Version in-line |
Poids (lb) | 6.6 |
Matériau de la base | Acier |
Demande | Sertit les connecteurs de compression Panduit en cuivre et en aluminium avec des matrices de sertissage Panduit ; |
Caractéristiques | • Répond aux exigences de sécurité des produits électriques et mécaniques prescrites par l'OSHA • Répond aux exigences de sécurité des outils électriques portatifs actionnés par moteur (UL 60745-1 et CSA n° 60745-1) • Conforme aux exigences de la directive européenne sur les machines et de la directive CEM - Certification SiQ selon CEI/EN 62841-1 et testé selon la série EN 61000 • Conforme à la norme ISO 12100 - Evaluation des risques pour la sécurité des machines, ergonomie • Contrôle et surveillance électroniques du sertissage • Mesure de pression intégrée avec signaux visuels et sonores en cas d'erreur • Fonction d'évaluation par interface optique et adaptateur CT-USB en option et logiciel FINS téléchargeables sur le site Web de Panduit • Conception ergonomique en ligne équilibrée de l'outil réduisant les blessures dues aux contraintes répétitives pour les opérateurs • Boîtier ergonomique en matière plastique à 2 composants avec inserts souples pour une utilisation confortable et sûre d'une seule main • Concept de commande à un bouton pour contrôler toutes les fonctions de l'outil • Projecteur de travail à LED pour l'éclairage du lieu de travail • Système hydraulique à 2 étages avec avance rapide et course de puissance, cycle de sertissage de 2 à 5 secondes • Fonction d'économie d'énergie avec coupure du moteur (arrêt automatique) • Arrêt rapide du moteur pour une sécurité élevée de l'utilisateur • Rétraction automatique une fois le sertissage terminé • Réglage manuel de l'arrêt du piston par rétraction manuelle • Réglage de l'arrêt du piston pour les opérations de sertissageon multiple • Lubrifiant hydraulique écologique et biodégradable • Affichage LED multifonction pour la maintenance, indicateur d'état de charge de la batterie et transmission de données via l'adaptateur CT-USB et logiciel FINS • Comprend deux batteries Makita Li-ion 18 Vcc, 3 Ah avec temps de charge de 22 minutes et chargeur de batterie • 300 sertissages sur une cosse à code cuivre de 300 kcmil (150 mm²) par charge de batterie • Utilisable comme outil filaire à l'aide des adaptateurs secteur Panduit, vendus séparément |
Configuration |
---|
UPC | 61305617225 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 1.7935 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | BlackFin Installation Tools: ELCB20 | Anglais | |
Part Drawings | Crimp Tool | Anglais | |
Articles | BlackFin PR | Anglais | |
Articles | Safety-Certified Battery-Powered Hydraulic Tools: BlackFin Article | Anglais | |
Manuals | Instruction Manual CT-3001 Series - HE17614_A | Anglais |