globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

BOM

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} 追加された
{{totalQuantityInBom}} BOM合計 BOM参照 >>

BOM

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} BOM合計
BOM参照 >>

Mini-Com™ カテゴリ6A UTP RJ45 TGジャックモジュールは、4対の22-26 AWGより対線ケーブルを成端するよう設計されています。各モジュールは業界標準の性能要件を超えるよう、工場で100%試験されています。TGスタイルの成端であるため、成端工具が必要ありません。各ジャックに個別に通し番号を振ることでトレーサビリティが確保され、Mini-Comモジュラーパッチパネルとフェースプレートに適合します。オフホワイト。

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ6A
コネクタのタイプ ジャックモジュール - 標準
成端のスタイル TG形
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com®
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net®
最高動作温度(°C) 75
最高動作温度(°F) 167
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 75
最高保存温度(°F) 167
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
オフ白
スタンダード準拠 掃引周波数1~500 MHzでの最大100メートルの4コネクタ構成におけるより対線システムでの10GBASE-T伝送に関する、ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6AおよびISO 11801クラスEA規格のチャネル要件を超過。掃引周波数1~500 MHzでのANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6AとISO 11801クラスEA規格のコンポーネント要件を超過。ANSI/TIA-1096-Aに適合、IEC 60603-7、IEC 60512-99-001に適合、IEEE 802.3af / 802.3at、802.3bt提案タイプ3とタイプ4での2500サイクル定格、UL 1863およびUL 2043、RoHS準拠
全体の長さ(インチ) 1.5
全体の長さ(mm) 38.1
全体の幅(インチ) 0.63
全体の幅(mm) 16
全体の奥行き(インチ) 1.5
全体の奥行き(mm) 38.1
全体の高さ(インチ) 0.71
全体の高さ(mm) 18

パッケージの詳細

統一商品コード 07498363619
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1604

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Specification Sheets Mini-Com TX6A 10Gig UTP Jack Modules: COSP231--WW-RUS ロシア (русский)
Specification Sheets Mini-Com TX6A 10Gig UTP Jack Modules: COSP231--WW-ITA イタリア語(イタリア語)
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 スペイン語 (Español)
Specification Sheets Módulos Jack UTP de 10Gig TX6A™ Mini-Com™ con Tecnología MaTriX Spec Sheet COSP231 スペイン語 (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 英語
Specification Sheets Mini-Com® TX6A™ 10Gig UTP Jack Modules with MaTriX Technology Spec Sheet COSP231 英語
Videos TG Jack 6 & 6A Video 英語
Videos Panduit Copper Connectivity Video 英語
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAU-01_00A 英語
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAU-01_00A 英語
Part Drawings TX6A ™ 10GIG ™ Category 6a Jack Module with Straight Wire Cap Assembly Part Drawing 00075SAU-01 英語
Installation Documents TX6A UTP Jack Modules: PN511G 英語
Installation Documents Módulos Jack UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN511G-SPA スペイン語 (Español)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英語
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 スペイン語 (Español)
Certifications RJ45 Jack Modules: Category 6A by Panduit Corporation 英語
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ UTP Jack Modules Health Product Declaration 25664 英語
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英語
Certifications Performance testing of connecting hardware endurance Third Party Certifications GFT‐OP‐11a 英語
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001b 英語
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001a 英語
Flyers Guaranteed Performance Beyond the Standards TX6A™ and TX6A-SD™ 10Gig™ UTP Copper Cabling Systems COFL20--WW-ENG 英語
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英語
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 スペイン語 (Español)
Selection Guides TX6A™ 10Gig™ UTP Copper Cabling System with Advanced MaTriX Technology 英語
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-FRA フランス語 (Français)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-ITA イタリア語(イタリア語)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-SPA スペイン語 (Español)
System Warranty Category 6A Headroom Platform: COFL20--WW-RUS ロシア (русский)
System Warranty Guaranteed Performance Beyond the Standards 英語

仕様

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

パッケージの詳細

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}