globe 日本|日本語
製品のご利用可能地域によって異なります

BOM

追加された
BOM合計 BOM参照 >>
上のすべてのオプションを選択して進んでください

仕様

製品のタイプ ジャックモジュール
パフォーマンスレベル カテゴリ6A
コネクタのタイプ ジャックモジュール - シャッター付き
成端のスタイル TG形
本体の材料 ポリカーボネート
接点の材料 メッキりん青銅
モジュールのタイプ Mini-Com™
配線のスキーム T568A/T568B
シールドのタイプ 非シールド(UTP)
サブブランド Pan-Net™
最高動作温度(°C) 75
最高動作温度(°F) 167
最低動作温度(°C) -10
最低動作温度(°F) 14
最高保存温度(°C) 75
最高保存温度(°F) 167
最低保存温度(°C) -40
最低保存温度(°F) -40
抵抗のプロパティ 耐熱性
スタンダード準拠 Exceeds Channel and Component Requirements of ANSI/TIA-568.2-D and ISO 11801 Standards for the Respective Category, Meets IEC 60603-7, Supports 2500 Connection Cycles with IEEE 802.3af / 802.3at and 802.3bt Type 3 and Type 4, UL 1863 and UL 2043 and RoHS Compliant.
全体の長さ(インチ) 1.5
全体の長さ(mm) 38.1
全体の幅(インチ) 0.63
全体の幅(mm) 16
全体の奥行き(インチ) 1.5
全体の奥行き(mm) 38.1
全体の高さ(インチ) 0.71
全体の高さ(mm) 18

稼働時間のグラフ

コンフィグレーション

パッケージの詳細

統一商品コード 61305601500
標準梱包数量 1
標準梱包容量(CF) 0.0032
標準カートン数量 50
標準カートン容量(CF) 0.1605

情報

注:言語によっては利用できない情報もあります。
選択した言語で製品情報が表示されないものに関しては、引き続き改善に努めてまいります。
言語
Specification Sheets Tapas anguladas de 45° para Módulos Jack UTP y Blindados Mini-Com® TX6A, TX6 PLUS y TX5e Hoja de Especificaciones COSP457 スペイン語 (Español)
Specification Sheets Módulos Jack UTP de 10Gig TX6A™ Mini-Com™ con Tecnología MaTriX Spec Sheet COSP231 スペイン語 (Español)
Specification Sheets 45° Angled Wire Caps for TX6A™/TX6™ PLUS Mini-Com® UTP/STP Jack Modules Spec Sheet COSP457 英語
Specification Sheets Mini-Com® TX6A™ 10Gig UTP Jack Modules with MaTriX Technology Spec Sheet COSP231 英語
Part Drawings Mini-Com Cat 6A UTP Spring Shuttered Jack Module Part Drawing PDF 英語
Part Drawings Part Drawing DXF 00075SAV-01_01A 英語
Part Drawings Part Drawing - DWG - 00075SAV-01_01A 英語
Installation Documents TX6A UTP Jack Modules: PN511G 英語
Installation Documents TX6A Cat6A Installation Instructions PN511G-JP 日本語
Installation Documents Módulos Jack UTP TX6A™ Instrucciones de Instalación PN511G-SPA スペイン語 (Español)
Brochures Copper Cabling Systems - COCB29 英語
Brochures Sistemas de Cableado de Cobre - COCB29 スペイン語 (Español)
Certifications Mini-Com® TX5e™, TX6™ PLUS and TX6A™ Spring-shuttered UTP Jack Modules Health Product Declaration 25659 英語
Certifications Environmental Product Declaration Panduit RJ45 Jack Modules 英語
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001b 英語
Certifications Test Verification of Conformity 105659202CRT‐001a 英語
Flyers TG-Style Tools Guide Flyer COFL55-SA-ENG 英語
Flyers Guía de Herramientas Estilo TG COFL55 スペイン語 (Español)
Selection Guides Mini-Com® Jack Module Selection Guide – “TG Style” Termination COSG25 英語
比較する
全てのアイテムを削除する