無停電電源(UPS)はメンテナンスフリーで、バッテリーは必要ありません。UPSは100W、DCは24V。ウルトラキャパシターテクノロジーが、バッテリーの故障によるダウンタイムのリスクを減らし、バッテリーの検査と交換の費用を節約します。UPSは、HazMat廃電池の廃棄とエンクロージャー内の水素ガスの蓄積にかかるコストを排除します。
製品のタイプ | UPS |
一緒に使用 | Panduit Zone構成済みゾーンエンクロージャ |
統一商品コード | 61305631439 |
標準梱包数量 | 1 |
標準梱包容量(CF) | 0.3694 |
標準カートン数量 | 4 |
標準カートン容量(CF) | 1.4777 |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |