Our aluminum compression splice creates a secure and long-lasting electrical connections in your panels, featuring pre-filled compound, a sealed plug, and UL Listed performance.
製品のタイプ | アルミニウム製圧縮スプライス |
ベースの材料 | アルミニウム |
バレルのタイプ | スタンダード |
仕上げ/コーティング | スズメッキ |
銅コード導線のサイズ(kcmil) | 300 |
アルミニウム導線のサイズ(kcmil) | 300 |
絶縁体の材料 | Non-Insulated |
全体の長さ(インチ) | 3.12 |
全体の長さ(mm) | 79.2 |
スタンダード準拠 | ULリステッドおよびCSA認定の定格温度90℃(AL9CU) |
UL温度定格(°C) | 90 |
CSA温度定格(°C) | 90 |
最大電圧(kV) | 35 |
色コード | 青 |
Burndyダイ指数 | 470 |
Panduitダイ指数 | P76 |
T & Bダイ指数 | 76 |
ワイヤーストリップ長さ(インチ) | 1 1/2 |
ワイヤーストリップ長さ(mm) | 38.1 |
サブブランド | Pan-Lug™ |
コンフィグレーション |
---|
統一商品コード | 61305685814 |
標準梱包数量 | 20 |
標準梱包容量(CF) | 0.0191 |
標準カートン数量 | 80 |
標準カートン容量(CF) | 0.0763 |
Part Drawings | SA SERIES Aluminium Splices - 02903NBF-DC | 英語 | |
Installation Documents | Aluminum Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-227-PC | 英語 |